Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

RJ45 St. 0° Schneidklemmanschluss

4-pol., AWG22-24, max. 6,7mm, geschirmt, CAT5

ArtNr.: 7000-74005-0000000
Gewicht: 0.03 kg
Ursprungsland:  CN

Beschreibung

PROFINET
Stecker gerade
RJ45, 4-polig
Selbstanschließbar
Schutzart IP20
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
4x AWG24 / AWG22
Zertifikat
Bustechnologien

Seite 1
Familie-Bauform RJ45
Material Kontakt Kupferlegierung
Polzahl 4
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 2,8 V
Betriebsstrom max. 720 mA
Betriebsstrom max. (UL) 28 mA
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 100 MBit/s
Installation | Anschluss
Steckzyklen min. 500
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt vergoldet
Material Gehäuse Zink
Material Kontaktträger POM
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 14,02 mm
Breite 16,4 mm
Tiefe 56,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260703
ECLASS-7.0 2744010
ECLASS-8.0 2744010
ECLASS-9.0 27440114
ECLASS-10.1 2744010
ECLASS-11.1 2744010
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879830362
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-74005-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-74005_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-74005-0000000_E201820-NRAQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-74005-0000000_E201820-NRAQ2_ur_z_c.pdf (C)