Push Pull Power St. 0° Federkraftanschluss
5-pol., 0,75 - 2,5mm², 9 - 13mm
ArtNr.: | 7000-99601-0000000 |
Gewicht: | 0.109 kg |
Ursprungsland: | PL |
Beschreibung
Stecker gerade
PPP, 5-polig
Federkraftklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
PPP, 5-polig
Federkraftklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 24 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 16 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,75 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
AWG-Nummer min. | 18 |
AWG-Nummer max. | 14 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | matt vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 9 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 13 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440101 |
ECLASS-11.1 | 27440101 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879113915 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Dichtung ----