NG 10 Gleichrichterbaustein 1-phasig
IN: 29VAC OUT: 24V/10A
ArtNr.: | 85730 |
Gewicht: | 0.75 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Gleichrichter, 1-phasig
INPUT: 29 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Ausgangsleistung: 240 W
Strom: max. 10 A
INPUT: 29 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Ausgangsleistung: 240 W
Strom: max. 10 A
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern | 16 A |
---|---|
Bauart Primärsicherung | Feinsicherung 5 × 20 mm |
Charakteristik Vorsicherung | Mittelträge |
Eingangsspannung 1 AC | 29 V |
Eingangsstrom DC max. | 10 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsbeschaltung | LED, gesiebt mit Elko |
---|---|
Ausgangsspannung DC max. | 39 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom max. | 10 A |
Restwelligkeit max. | 5 % |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | AC |
PIN 2 | AC |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27040390 |
ECLASS-7.0 | 27040390 |
ECLASS-8.0 | 27040390 |
ECLASS-9.0 | 27040390 |
ECLASS-10.1 | 27040390 |
ECLASS-11.1 | 27040390 |
ECLASS-12.0 | 27040390 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079471 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----