Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Kaltgerätebuchse
250VAC/10A nach EN 60320-2-2/F
ArtNr.: | 4000-68000-0080000 |
Gewicht: | 0.026 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Gerätesteckdose (IEC/EN 60320-2-2/F)
Federkraftklemmen: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Federkraftklemmen: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 51 mm |
Tiefe | 30 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Gerätesteckdose
Anschlussgeometrie | 6.3 x 0.8 mm |
---|---|
Betriebsspannung AC | 250 V |
Betriebsstrom | 10 A |
Betriebsstrom (ULc) | 15 A |
Anschlussart | Steckanschluss |
Polzahl | 2 + PE |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879038225 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |