Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung
BP 24/N
ArtNr.: | 4000-70202-0002000 |
Gewicht: | 0.051 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Blindplatte
Baugröße 24
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
Baugröße 24
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 146 mm |
---|---|
Breite | 58 mm |
Tiefe | 15,5 mm |
Umweltproduktkonformität
Halogen-free-Material | IEC 61249-2-21 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879293990 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |