Modlight70 Anschlußelement 8 pol. M12 Abgang Seite
Produkt abgekündigt
ArtNr.: | 4000-75070-1400002 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.319 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Basis
Abgang seitlich
mit M12-Anschluss
Abgang seitlich
mit M12-Anschluss
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 190 mm |
---|---|
Breite | 70 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | LED RD |
PIN 3 | - |
PIN 4 | LED CL |
PIN 5 | LED YE |
PIN 6 | LED BU |
PIN 7 | LED GN |
PIN 8 | Continuous tone |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001155 |
GTIN | 4048879030830 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |
Zubehör
---- Rohr für Signalsäule ----
---- Fuß für Signalsäule ----