MVP12, 8xM12, 4pol, steckb. Haube SK
mit Schraubkl. zum selbstanschl.
ArtNr.: | 27778 |
Gewicht: | 0.13 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
8-fach, 4-polig
Schraubsteckklemmen
Möglichkeit zur Potenzialtrennung
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Schraubsteckklemmen
Möglichkeit zur Potenzialtrennung
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
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
Summenstrom bei 1-facher Stromeinspeisung max. | 8 A |
Summenstrom bei 2-facher Stromeinspeisung max. | 16 A |
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz | 1 |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 16 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubsteckklemmen |
---|---|
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | verschraubt, montiert |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Schraubgewinde |
---|---|
Höhe | 150 mm |
Breite | 50,2 mm |
Tiefe | 17 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | Haube |
---|---|
Polzahl | 21 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | S 2 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | S 1 |
PIN 5 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063258 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Tragschienenadapter ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----