Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
MODL. VARIO Einsatz für Stationärgehäuse Typ B  MVT1820-092406061
Abbildung ähnlich

MODL. VARIO Einsatz für Stationärgehäuse Typ B

8/6 mit Absperrung, Edelstahl 1.4404 (V4A)

ArtNr.: MVT1820-092406061
Gewicht: 0.036 kg

Beschreibung

Modlink Vario
Einsatz - Stationärgehäuse
Edelstahl 1.4404 (V4A)
mit Absperrung
AD8

Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Schutzart (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten
Absperrung mit Absperrung
Betriebsdruck min. 0 bar
Betriebsdruck max. 16 bar
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Dichtung FPM
Material Gehäuse Edelstahl 1.4404 (V4A)
Mechanische Daten | Montagedaten
Schlauchaußendurchmesser 8 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879574235
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 73269098

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)