MODL. VARIO 8-fach Stationärgehäuse Typ B
Aluminium vernickelt
ArtNr.: | M1850-080601 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.195 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Stationärgehäuse (rund)
Aluminium
8-fach
Aluminium
8-fach
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Schutzart (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten
Betriebsdruck min. | -0,8 bar |
---|---|
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet |
---|---|
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | schraubbar |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 120 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879573023 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Adapter ----