MASI67 Installationstechnik
Verknüpfung 2x Profil- auf 2x Profilkabel
ArtNr.: | 55033 |
Gewicht: | 0.659 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
MASI67 Verknüpfung
2× auf 2× Profilkabel
2× auf 2× Profilkabel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 36 V |
---|---|
Summenstrom max. | 8 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Isolationsfestigkeit ASI/Power | 200 V |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt, geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 90 mm |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 26 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 60664-1 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27400209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879052184 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |