M12 Bu. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss
3-pol., 0,25 - 0,5mm², 4 - 5,1mm
ArtNr.: | 7000-12581-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.024 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Buchse gerade
M12, 3-polig
Schneidklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
M12, 3-polig
Schneidklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 32 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 32 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,25 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm² |
Einzeldrahtdurchmesser min. | 0,1 mm |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 1,2 mm |
---|---|
Aderisolationsdurchmesser max. | 1,6 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | III |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Klemmbereich min. | 4 mm |
Klemmbereich max. | 5,1 mm |
Höhe | 51 mm |
Breite | 15 mm |
Tiefe | 15 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201766 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Anschlusskabel ----
---- Drehmomentschlüssel ----