LED-Anzeigebaustein grün
LED 5mm - 24V DC - IP40
ArtNr.: | 71445 |
Gewicht: | 0.005 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
(grün)
24 V DC
24 V DC
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 20,4 V |
Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
Stromaufnahme max. | 18 mA |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | verchromt |
---|---|
Material Gehäuse | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 9,5 mm |
---|---|
Breite | 9,5 mm |
Tiefe | 77,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879041133 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 85318070 |