Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Kodierbolzen  70MH-ZC001-1000000
Abbildung ähnlich

Kodierbolzen

10 Stück

ArtNr.: 70MH-ZC001-1000000
Gewicht: 0.028 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

Kodierbolzen
Verpackungseinheit: 10 Stück
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse verzinkt
Material Gehäuse Stahl
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 22,5 mm
Breite 5 mm
Tiefe 5 mm

ECLASS-6.0 27269203
ECLASS-6.1 27269203
ECLASS-7.0 27440203
ECLASS-8.0 27440203
ECLASS-9.0 27440203
ECLASS-10.1 27440203
ECLASS-11.1 27440203
ECLASS-12.0 27440203
ETIM-5.0 EC002608
GTIN 4048879649759
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 73182900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-ZC001-1000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 70MH-ZC001-1000000_stp_x_a.zip (A)