Data Panel - Umspritzte Stammleitung xDB passiv, Abgang 0° - 10 m
PVC, 16 x 0,75 + 2 x 1,5 mm², sw, UV-beständig
ArtNr.: | DP-34042-784 |
Gewicht: | 2.651 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
Umspritzte Stammleitung für xDB passiv Verteiler
Kaufmännische Daten
GTIN | 89336774267 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |