Data Panel - Power Adapter DT- 4 -> DT-18
mit CAN-Abschlusswiderstand 120 Ohm
ArtNr.: | DP-34042-707 |
Gewicht: | 0.155 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Vergossener Adapter zur Versorgung des 18-poligen Steckers mit Sensorstrom über den 4-poligen CAN-Stecker. Integrierter CAN-Abschlusswiderstand, voreingestellter Adressoffset 0.
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.1 | 27242692 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
GTIN | 89336774014 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |