Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Data Panel - CAN Abschlusswiderstand 120 Ohm Pin2-4, BF AT06-4S  DP-34042-747
Abbildung ähnlich

Data Panel - CAN Abschlusswiderstand 120 Ohm Pin2-4, BF AT06-4S

für xtremeDB CANopen und SAE J1939

ArtNr.: DP-34042-747
Gewicht: 0.02 kg
Ursprungsland:  CN

ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440390
ECLASS-8.0 27440190
ECLASS-9.0 27440190
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
GTIN 89336773550
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85332100

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten DP-34042-747_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)