Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Data Panel - xtremeDB IO Modul CANOpen, 8IN / 8OUT  DP-34044-1-200
Abbildung ähnlich

Data Panel - xtremeDB IO Modul CANOpen, 8IN / 8OUT

IN: 8DI/4AI(I-U)/2Frequency-Counter-Encoder - OUT: 8DO/8PWM/8PWM(i)

ArtNr.: DP-34044-1-200
Gewicht: 0.68 kg
Ursprungsland:  US

Beschreibung

Robustes, vollvergossenes Busmodul mit 8 DT Signalsteckplätzen
Für den Einsatz in extremer Umgebung, in Sonderfahrzeugen und mobilen Maschinen
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Bustechnologien

ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
GTIN 89336773192
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch DP-34044_hdb_e_01.zip (01)
  • Dokumentation: Installationsanleitung DP-34044-1-200_ina_10_04.pdf (04)
  • Dokumentation: Produktdaten DP-34044-1-200_pd_2_10.zip (10)
  • Gerätebeschreibung: EDS DP-34044-1-200_KF1_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung DP-34044-1-200_EU-Cert_2_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 DP-34044-1-200_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip (A)