Master Breakout Box PNP
MVP12V-ON9F-PNGH
ArtNr.: | 277415 |
Gewicht: | 0.21 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Steckanschluss M12
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
10-fach
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
10-fach
Technische Daten
Elektrische Daten
Frequenz max. (Trigger/Encoder) | 50 kHz |
---|---|
Repeaterfunktion vorhanden | ja |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 28 V |
Nennstrom | 1500 mA |
Leerlaufstrom | 70 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom | 2000 mA |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 2000 m |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | III |
Geräteschutz | Mechanisch
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6) | 0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz) |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 210 g |
---|---|
Einbaumaß | 75 mm |
Höhe | 34,5 mm |
Breite | 50 mm |
Länge | 126 mm |
Umgebungseigenschaften | Elektromagnetische Verträglichkeit
Störaussendung | IEC 61000-6-4 |
---|---|
Störfestigkeit | IEC 61000-6-2 |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 45 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Konformität
CE | 2014/30/EU & 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E |
Zulassungen
UL | UL61010 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Input |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Output |
Anschlusstyp 3 | X1-X8 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | Encoder Out |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Trigger Out |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 12 |
PIN 1 | GPIO 2 |
PIN 2 | TXD |
PIN 3 | RXD |
PIN 4 | GPIO 1 |
PIN 5 | Encoder In 1 |
PIN 6 | Common In |
PIN 7 | 24 V DC Out |
PIN 8 | 0 V |
PIN 9 | Common Out |
PIN 10 | Trigger In 0 |
PIN 11 | Out 0 |
PIN 12 | Out 1 |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879887342 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |