M12-Verteiler 4-f.,5-pol.,ohne LEDs
MVC4-UQQ5.0-XA 5m PUR-CNOMO 8x0,34/3x1
ArtNr.: | 276839 |
Gewicht: | 0.78 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
4-fach, 5-polig
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
ohne LED
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Summenstrom max. | 10 A |
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz | 2 |
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
Befestigungsart | Schraubgewinde |
---|---|
Höhe | 117 mm |
Breite | 54 mm |
Tiefe | 33 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | offenes Leitungsende |
---|---|
Polzahl | 11 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 3 | - |
PIN 5 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879000178 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |