Produkt abgekündigt zum 31.10.2018, Ersatz: 56471
Gateway Profibus-DP/AS-i, 1 Master, Spez. 3.0, IP20
ArtNr.: | 56465 |
Gewicht: | 0.518 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Gateway-Singlemaster
frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
Andere Gateways auf Anfrage.
frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
Andere Gateways auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. | 200 mA |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 30 V |
---|
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich Werkseinstellung | 3 |
---|---|
Adressbereich min. | 1 |
Adressbereich max. | 126 |
Adresseinstellungsart | PROFIBUS, Tasten |
Automatische Baudratenerkennung | ja |
Baudrate min. | 9,6 kBaud |
Baudrate max. | 12 MBaud |
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
AS-i Spezifikation | V3.0 |
---|---|
Anzahl Slaves max. | 62 |
Diagnoseschnittstelle seriell | RJ45/Ethernet |
Zykluszeit AS-i | 150 µs × (Anzahl Slaves + 2) |
Installation | Anschluss
Familie-Bauform | SUB-D9 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
Mechanische Daten
Anzahl Bedientasten | 4 |
---|---|
Funktion Bedientasten | ESC, Mode, OK, Set |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 120 mm |
Breite | 85 mm |
Tiefe | 83 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Konformität
Niederspannungsrichtlinie | EN 50295 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242208 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242208 |
ECLASS-8.0 | 27242208 |
ECLASS-9.0 | 27242208 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879495684 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |