Impact20 CANopen, digitales Eingangsmodul
16 digitale Eingänge
ArtNr.: | 56904 |
Gewicht: | 0.19 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Digitale Eingänge
DI16
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DI16
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Summenstrom UA max. | 12 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Strombelastbarkeit max. | 0,7 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich min. | 1 |
---|---|
Adressbereich max. | 99 |
Industrielle Kommunikation | CANopen
CANopen Adressierung | Drehschalter |
---|
Diagnosen
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul |
Diagnose per LED | pro Modul |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 117 mm |
Breite | 56 mm |
Tiefe | 47 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61131-2 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Bus In |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X0 |
Anschlusstyp 3 | X1 |
Anschlusstyp 4 | X2 |
Anschlusstyp 5 | X3 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | D-Sub |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 9 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | CAN_LOW |
PIN 3 | CAN_GND |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | CAN_SHLD |
PIN 6 | PE |
PIN 7 | CAN_HIGH |
PIN 8 | n.c. |
PIN 9 | PE |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | CH 00 |
PIN 2 | CH 01 |
PIN 3 | CH 02 |
PIN 4 | CH 03 |
PIN 5 | UI |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | CH 10 |
PIN 2 | CH 11 |
PIN 3 | CH 12 |
PIN 4 | CH 13 |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | CH 20 |
PIN 2 | CH 21 |
PIN 3 | CH 22 |
PIN 4 | CH 23 |
PIN 5 | US |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | CH 30 |
PIN 2 | CH 31 |
PIN 3 | CH 32 |
PIN 4 | CH 33 |
PIN 5 | FE |
PIN 6 | FE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048071 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Klemmenleiste ----