Cube67 E/A Kompaktmodul
4 analoge Ausgänge (U)
ArtNr.: | 56710 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.14 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Kompaktmodul
AO4 - (C) 4× M12 (U)
Spannung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
24 V DC (EN 61131-2), über Systemverbindung (max. 4 A)
AO4 - (C) 4× M12 (U)
Spannung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
24 V DC (EN 61131-2), über Systemverbindung (max. 4 A)
Produkt verbinden
Systemleitungalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Stromaufnahme max. | 50 mA |
Summenstrom UA max. | 4 A |
Summenstrom US max. | 4 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Aktorstrom UA je Ausgang max. | 1,6 A |
---|---|
Überlastfest | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Lastwiderstand min. | 1 kΩ |
Wandlungszeit Analogausgang pro Kanal | 1 ms |
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
---|---|
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 126 mm |
Breite | 30 mm |
Tiefe | 34,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 75 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 0-3 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Bus In |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | AO |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879048248 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Tragschienenadapter ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Verschlussschraube ----
---- Gerätemarkierer ----