Cube67 E/A Klemmen-Erweiterungsmodul
8 dig.Eingänge, 8 multifunkt. Kanäle, PK
ArtNr.: | 5668100 |
Gewicht: | 0.28 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Klemmenmodul
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
mit zusätzlichen Potenzialklemmen
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
mit zusätzlichen Potenzialklemmen
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Produkt verbinden
Systemleitungalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Stromaufnahme max. | 50 mA |
Summenstrom UA max. | 4 A |
Summenstrom US max. | 4 A |
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
---|---|
Eingangszeitfilter | 1 ms |
Sensorstrom US je Eingang max. | 0,2 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |
Lampenlast | 10 W |
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
---|---|
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Installation | Pin-Belegung
Klemmenreihe X0 | Input |
---|---|
Klemmenreihe X1 | Input/Output |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP66 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Höhe | 130 mm |
Breite | 94 mm |
Tiefe | 57 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 75 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Bus In |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Bus Out |
Anschlusstyp 3 | X0 |
Anschlusstyp 4 | X1 |
Anschlusstyp 5 | X2 |
Anschlusstyp 6 | X3 |
Anschlusstyp 7 | X4 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | DI 10 |
PIN 2 | DI 11 |
PIN 3 | DI 12 |
PIN 4 | DI 13 |
PIN 5 | DI 14 |
PIN 6 | DI 15 |
PIN 7 | DI 16 |
PIN 8 | DI 17 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | DI / DO 00 |
PIN 2 | DI / DO 01 |
PIN 3 | DI / DO 02 |
PIN 4 | DI / DO 03 |
PIN 5 | DI / DO 04 |
PIN 6 | DI / DO 05 |
PIN 7 | DI / DO 06 |
PIN 8 | DI / DO 07 |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | 24 V DC (US) 00 |
PIN 2 | 24 V DC (US) 01 |
PIN 3 | 24 V DC (US) 02 |
PIN 4 | 24 V DC (US) 03 |
PIN 5 | 24 V DC (US) 04 |
PIN 6 | 24 V DC (US) 05 |
PIN 7 | 24 V DC (US) 06 |
PIN 8 | 24 V DC (US) 07 |
Anschlusstyp 6
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | 0 V 00 |
PIN 2 | 0 V 01 |
PIN 3 | 0 V 02 |
PIN 4 | 0 V 03 |
PIN 5 | 0 V 04 |
PIN 6 | 0 V 05 |
PIN 7 | 0 V 06 |
PIN 8 | 0 V 07 |
Anschlusstyp 7
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | 00-00 |
PIN 2 | 00-00 |
PIN 3 | 01-01 |
PIN 4 | 01-01 |
PIN 5 | 02-02 |
PIN 6 | 02-02 |
PIN 7 | 03-03 |
PIN 8 | 03-03 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879044844 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Abschlusswiderstand ----
---- Verschlussschraube ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Tragschienenadapter ----