Cube20S Analoges Eingangsmodul AI2
2X16Bit (U -10…+10V)
ArtNr.: | 57233 |
Gewicht: | 0.072 kg |
Ursprungsland: | TH |
Beschreibung
Erweiterungsmodul
AI2 - (E) I
Spannung
AI2 - (E) I
Spannung
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Leerlaufstrom extern max. | 25 mA |
---|---|
Stromaufnahme max. | 60 mA |
Modulversorgung | über Systemverbindung |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangswiderstand | 200 kΩ |
---|---|
Wandlungszeit Analogeingang pro Kanal | 0,24 ms |
Diagnosen
Diagnose | Unterspannung |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 109 mm |
Breite | 12,9 mm |
Tiefe | 76,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Power |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Power |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | + AI 0 |
PIN 2 | - AI 0 |
PIN 3 | AGND |
PIN 4 | FE |
PIN 5 | + AI 1 |
PIN 6 | - AI 1 |
PIN 7 | AGND |
PIN 8 | FE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879423564 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |