F 5x20mm 6A3 T 400VDC/500VAC 11mOhm 125°C
Verpackungseinheit 8 Stück
ArtNr.: | 9000-41078-0000006 |
Gewicht: | 0.01 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
Feingerätesicherung
6 A (T)
6 A (T)
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142001 |
ECLASS-7.0 | 27142001 |
ECLASS-8.0 | 27142001 |
ECLASS-9.0 | 27142001 |
ECLASS-10.1 | 27142001 |
ECLASS-11.1 | 27142001 |
ECLASS-12.0 | 27142001 |
ETIM-5.0 | EC000035 |
GTIN | 4048879329101 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85361010 |
Zubehör
---- Feinsicherung ----