Entmagnetisierer 1,5 A
ArtNr.: | 446140 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.055 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (kurzschlussfest)
Schraubklemmen
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (kurzschlussfest)
Schraubklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom max. | 40 mA |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangswiderstand min. | 10 kΩ |
---|---|
Entmagnetisierung Analogeingang | 0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM |
Entmagnetisierung Digitaleingang | sicher OFF: max. 1 V, sicher ON: min. 5 V (LED gelb) |
Magnetisierung Analogeingang | 0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM |
Magnetisierung Digitaleingang | sicher OFF: max. 1 V, sicher ON: min. 5 V (LED gelb) |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom max. | 1,5 A |
PWM-Frequenz | 800 Hz |
Diagnosen
Statusanzeige LED | grün |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 22,5 mm |
Tiefe | 102 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X2 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X2 |
Anschlusstyp 3 | X3 |
Anschlusstyp 4 | X4 |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | n.c. |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | 10 VM |
PIN 2 | 10 VE |
PIN 3 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | Out 2 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 1 |
PIN 4 | Out 1 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | INM |
PIN 2 | INE |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27379090 |
ECLASS-7.0 | 27379090 |
ECLASS-8.0 | 27379090 |
ECLASS-9.0 | 27379090 |
ECLASS-10.1 | 27379090 |
ECLASS-11.1 | 27379090 |
ECLASS-12.0 | 27379090 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879025058 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----