MDD DC/DC-Wandler getaktet
IN: 24VDC OUT: 2x15V/0,25ADC
ArtNr.: | 85659 |
Gewicht: | 0.1 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: ±15 V DC
Ausgangsleistung: 7 W
Strom: 2× 0.25 A
Betauung unzulässig
Wiedereinschalten nach Überlast durch Wegnehmen der Versorgungsspannung
OUTPUT: ±15 V DC
Ausgangsleistung: 7 W
Strom: 2× 0.25 A
Betauung unzulässig
Wiedereinschalten nach Überlast durch Wegnehmen der Versorgungsspannung
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern | 1,5 A |
---|---|
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung DC | 24 V |
Eingangsstrom AC | 0,85 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 15 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 14,25 V |
Ausgangsspannung DC max. | 15,75 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom je Kanal max. | 0,25 A |
Restwelligkeit max. | 0,2 % |
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Konformität
Niederspannungsrichtlinie | EN 61204-3 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27210901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079518 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043121 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----