Elektrische Daten | Versorgung
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC |
230 V |
Eingangsstrom AC |
0,35 A |
Einschaltstrom max. |
3,8 A |
Kurzschlussstrom |
3 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart |
verschraubt |
Geeignet für Befestigungsart |
Schlüssellochaufhängung |
Befestigungsmaß a |
48 mm |
Befestigungsmaß b |
56 mm |
Befestigungsmaß c |
2,4 mm |
Höhe |
70 mm |
Breite |
78 mm |
Tiefe |
91 mm |
Durchmesser Bohrung |
2,4 mm |
Länge Bohrung |
7,6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. |
-20 °C |
Umgebungstemperatur max. |
40 °C |
Lagertemperatur min. |
-30 °C |
Lagertemperatur max. |
80 °C |
Konformität
Produktstandard |
EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 |
EMV |
2014/30/EU |