Elektrische Daten | Versorgung
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC |
230 V |
Eingangsspannung 2 AC |
400 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC |
11 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC |
6,3 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 |
239 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 |
137 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 |
612 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 |
352 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung |
1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart |
verschraubt |
Geeignet für Befestigungsart |
Schlüssellochaufhängung |
Befestigungsmaß a |
150 mm |
Befestigungsmaß b |
150 mm |
Befestigungsmaß c |
10 mm |
Höhe |
208,5 mm |
Breite |
192 mm |
Tiefe |
204 mm |
Durchmesser Bohrung |
10 mm |
Länge Bohrung |
18 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. |
-20 °C |
Umgebungstemperatur max. |
60 °C |
Lagertemperatur min. |
-30 °C |
Lagertemperatur max. |
80 °C |
Konformität
Produktstandard |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
EMV |
2014/30/EU |