MTL Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
ArtNr.: | 86474 |
Gewicht: | 4.38 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Die MTL-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP20 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
---|---|
Eingangsspannung 1 AC min. | 195,5 V |
Eingangsspannung 1 AC max. | 264,5 V |
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsspannung 2 AC min. | 340 V |
Eingangsspannung 2 AC max. | 460 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,84 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,49 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 10,3 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 5,92 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 16,6 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 9,58 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
---|---|
Ausgangsspannung AC 1 | 230 V |
Ausgangsspannung AC 2 | 115 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Schaltleistung AC max. | 160 VA |
Diagnosen
Statusanzeige LED | grün |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Befestigungsmaß a | 136 mm |
Befestigungsmaß b | 82 mm |
Befestigungsmaß c | 6,5 mm |
Höhe | 153 mm |
Breite | 123 mm |
Tiefe | 128 mm |
Durchmesser Bohrung | 6,5 mm |
Länge Bohrung | 11 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Input |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Output |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | 1 |
PIN 3 | 2 |
PIN 4 | 3 |
PIN 5 | 4 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078191 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |
Zubehör
---- Gerätemarkierer ----