Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz |
50 ... 60 Hz |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC |
230 V |
Eingangsspannung 1 AC min. |
195,5 V |
Eingangsspannung 1 AC max. |
264,5 V |
Eingangsspannung 2 AC |
400 V |
Eingangsspannung 2 AC min. |
340 V |
Eingangsspannung 2 AC max. |
460 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC |
2,04 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC |
1,18 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 |
32,2 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 |
18,58 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 |
61,9 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 |
35,7 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung |
1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
Ausgangsspannung AC 1 |
48 V |
Ausgangsspannung AC 2 |
24 V |
Ausgangsspannung einstellbar |
ja |
Schaltleistung AC max. |
400 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang |
5,1 kV |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart |
geschnappt |
Geeignet für Befestigungsart |
Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Befestigungsmaß a |
90,6 mm |
Befestigungsmaß b |
122 mm |
Befestigungsmaß c |
7 mm |
Höhe |
112,5 mm |
Breite |
150 mm |
Tiefe |
160 mm |
Durchmesser Bohrung |
7 mm |
Länge Bohrung |
11 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. |
-20 °C |
Betriebstemperatur max. |
60 °C |
Konformität
Produktstandard |
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |