MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:415VA IN:230/400/460VAC±10VAC±20VAC OUT:24/230VAC
ArtNr.: | 866199 |
Gewicht: | 6.7 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
415 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
415 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsspannung 3 AC | 460 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 2,1 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 3 AC | 1 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 10 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 3 | 5 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 29 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 3 | 15 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 1 | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung AC 2 | 230 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 415 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 105,6 mm |
Befestigungsmaß b | 122 mm |
Befestigungsmaß c | 7 mm |
Höhe | 112,5 mm |
Breite | 150 mm |
Tiefe | 150 mm |
Durchmesser Bohrung | 7 mm |
Länge Bohrung | 11 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Input |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Output |
Anschlusstyp 3 | Output |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | + 20 V |
PIN 2 | + 10 V |
PIN 4 | - 10 V |
PIN 5 | - 20 V |
PIN 6 | 230 V |
PIN 7 | 400 V |
PIN 8 | 460 V |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 3 | 230 V |
PIN 4 | 230 V |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 3 | 24 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | metallisch |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879340748 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |