MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:3000VA IN:440VAC±5% OUT:230VAC
ArtNr.: | 866181 |
Gewicht: | 27.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
3000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
3000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 440 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 418 V |
Eingangsspannung AC max. | 462 V |
Eingangsstrom AC | 7,2 A |
Einschaltstrom max. | 97 A |
Kurzschlussstrom | 300 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC | 230 V |
---|---|
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 3000 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 6 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Langlochbefestigung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 174 mm |
Befestigungsmaß b | 200 mm |
Befestigungsmaß c | 9 mm |
Höhe | 195 mm |
Breite | 198 mm |
Tiefe | 250 mm |
Durchmesser Bohrung | 9 mm |
Länge Bohrung | 14 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879349208 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |