MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:1500VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC
ArtNr.: | 866141 |
Gewicht: | 21 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1500 VA
Isolationsklasse T 60/B
Betauung unzulässig
1500 VA
Isolationsklasse T 60/B
Betauung unzulässig
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 400 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 380 V |
Eingangsspannung AC max. | 420 V |
Eingangsstrom AC | 4 A |
Einschaltstrom max. | 85 A |
Kurzschlussstrom | 120 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 1 | 110 V |
---|---|
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 1500 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 5,8 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Befestigungsmaß a | 135 mm |
Befestigungsmaß b | 142 mm |
Befestigungsmaß c | 7 mm |
Höhe | 142 mm |
Breite | 174 mm |
Tiefe | 167 mm |
Durchmesser Bohrung | 7 mm |
Länge Bohrung | 15 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073868 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |