Elektrische Daten | Versorgung
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC |
230 V |
Eingangsspannung 2 AC |
400 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC |
0,15 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC |
0,09 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 |
2 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 |
1,2 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 |
1,1 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 |
0,6 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC |
115 V |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart |
verschraubt |
Geeignet für Befestigungsart |
Schlüssellochaufhängung |
Befestigungsmaß a |
41 mm |
Befestigungsmaß b |
50 mm |
Befestigungsmaß c |
2,4 mm |
Höhe |
66 mm |
Breite |
66 mm |
Tiefe |
81 mm |
Durchmesser Bohrung |
2,4 mm |
Länge Bohrung |
6,6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. |
-20 °C |
Umgebungstemperatur max. |
50 °C |
Lagertemperatur min. |
-30 °C |
Lagertemperatur max. |
80 °C |
Konformität
Produktstandard |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
EMV |
2014/30/EU |