Elektrische Daten | Versorgung
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC |
230 V |
Eingangsspannung 2 AC |
400 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC |
1,3 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC |
0,7 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 |
22 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 |
12,7 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 |
24 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 |
13,8 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC |
230 V |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart |
verschraubt, geschnappt |
Geeignet für Befestigungsart |
Schlüssellochaufhängung, Tragschiene, (EN 60715) |
Befestigungsmaß a |
74 mm |
Befestigungsmaß b |
90 mm |
Befestigungsmaß c |
2,9 mm |
Höhe |
92 mm |
Breite |
120 mm |
Tiefe |
122 mm |
Durchmesser Bohrung |
2,9 mm |
Länge Bohrung |
9,1 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. |
-20 °C |
Umgebungstemperatur max. |
50 °C |
Lagertemperatur min. |
-30 °C |
Lagertemperatur max. |
80 °C |
Konformität
Produktstandard |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
EMV |
2014/30/EU |