MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 630VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
ArtNr.: | 6686031 |
Gewicht: | 10.235 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
630 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 60/B
630 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 60/B
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 400 V |
---|---|
Eingangsstrom AC | 1,71 A |
Einschaltstrom max. | 27,16 A |
Kurzschlussstrom | 68,2 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC | 230 V |
---|---|
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 630 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 107,5 mm |
Befestigungsmaß b | 122 mm |
Befestigungsmaß c | 7 mm |
Höhe | 130 mm |
Breite | 150 mm |
Tiefe | 146 mm |
Durchmesser Bohrung | 7 mm |
Länge Bohrung | 11 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879066488 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |