Elektrische Daten | Versorgung
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC |
230 V |
Eingangsspannung 2 AC |
400 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC |
0,51 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC |
0,29 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 |
9 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 |
5,2 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 |
7,1 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 |
4,1 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart |
verschraubt |
Geeignet für Befestigungsart |
Schlüssellochaufhängung |
Befestigungsmaß a |
65,3 mm |
Befestigungsmaß b |
64 mm |
Befestigungsmaß c |
2,4 mm |
Höhe |
86 mm |
Breite |
84 mm |
Tiefe |
94 mm |
Durchmesser Bohrung |
2,4 mm |
Länge Bohrung |
6,6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. |
-20 °C |
Umgebungstemperatur max. |
50 °C |
Lagertemperatur min. |
-30 °C |
Lagertemperatur max. |
80 °C |
Konformität
Produktstandard |
EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 |
EMV |
2014/30/EU |