MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator
P:21000VA IN:3x400VAC±5% OUT:3x400VAC
ArtNr.: | 866038 |
Gewicht: | 100 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
3-Phasen Trenntransformator
21 000 VA
Isolationsklasse T 40/H
Andere Spannungen auf Anfrage.
21 000 VA
Isolationsklasse T 40/H
Andere Spannungen auf Anfrage.
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.com/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.com/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 400 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 380 V |
Eingangsspannung AC max. | 420 V |
Eingangsstrom AC (3-phasig) | 31,7 A |
Einschaltstrom max. | 665,7 A |
Kurzschlussstrom | 749 A |
Phasenzahl Eingang | 3 |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung | 3× 400 V AC |
---|---|
Ausgangsspannung AC | 400 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 21000 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4,5 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Befestigungsmaß a | 316 mm |
Befestigungsmaß b | 173 mm |
Höhe | 460 mm |
Breite | 420 mm |
Tiefe | 260 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031301 |
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ECLASS-10.1 | 27031301 |
ECLASS-11.1 | 27031301 |
ECLASS-12.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879593366 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043300 |