MDST Dreiphasenspartransformator
P:5200VA IN:3x400/440VAC OUT:3x230VAC
ArtNr.: | 866151 |
Gewicht: | 27 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Spartransformator
5 200 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
5 200 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 400 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 440 V |
Eingangsspannung AC | 400 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 7,7 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 7 A |
Einschaltstrom max. | 52 A |
Kurzschlussstrom | 657 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung | 3 × 230 V AC |
---|---|
Ausgangsspannung AC | 230 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 5200 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - PE | 3 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 125 mm |
Befestigungsmaß b | 190 mm |
Befestigungsmaß c | 10 mm |
Höhe | 206 mm |
Breite | 240 mm |
Tiefe | 152 mm |
Durchmesser Bohrung | 10 mm |
Länge Bohrung | 18 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073806 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |