MDST Dreiphasenspartransformator
P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC
ArtNr.: | 866032 |
Gewicht: | 14.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Spartransformator
5 400 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
5 400 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 380 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsspannung 3 AC | 420 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 8,4 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 8 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 56 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 54 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 3 | 52 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 300 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 286 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 3 | 272 A |
Phasenzahl Eingang | 3 |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung | 3 × 230 / 1 × 220 V AC |
---|---|
Ausgangsspannung AC 1 | 220 V |
Ausgangsspannung AC 2 | 230 V |
Schaltleistung AC max. | 5400 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - PE | 2,9 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 71 mm |
Befestigungsmaß b | 176 mm |
Höhe | 90 mm |
Breite | 230 mm |
Tiefe | 205 mm |
Durchmesser Bohrung | 9 mm |
Länge Bohrung | 13 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031301 |
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ECLASS-10.1 | 27031301 |
ECLASS-11.1 | 27031301 |
ECLASS-12.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879589628 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |