Xelity 8 + 2TX Unmanaged Switch IP67 8 x GE 2 x 2,5GE 5 polig
ArtNr.: | 58950 |
Gewicht: | 0.9 kg |
Ursprungsland: | DE |
Technische Daten
Generelle Produktinformationen
Herstellername | Murrelektronik |
---|---|
Herstellerproduktbezeichnung | Xelity 8+2TX IP67 8xGE 2x2,5GE 5P |
URI Hersteller | https://www.murrelektronik.com/ |
URI Produkt | https://shop.murrelektronik.com/58950 |
Elektrische Daten | Versorgung
Art der Betriebsspannung | DC |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung US DC min. | 9 V |
Betriebsspannung US DC max. | 30 V |
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Betriebsspannung UA DC min. | 9 V |
Betriebsspannung UA DC max. | 30 V |
Leistungsaufnahme max. | 7 W |
Stromaufnahme max. | 700 mA |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsstrom | 100 mA |
---|---|
Eingangsstrom min. | 75 mA |
Eingangsstrom max. | 125 mA |
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | EtherNet/IP, PROFINET |
---|
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Art der Topologie | Linie, Stern |
---|---|
Auto-Crossover | ja |
Auto-Negotiation | ja |
Auto-Polarity | ja |
Broadcast storm protection | ja |
Duplex | Voll- oder Halbduplex |
Green Ethernet | nein |
Jumbo Frames | 10 kB |
Auto-Sensing | ja |
LLDP Frames | geblockt |
MAC-Adresstabelle max. (Adressanzahl) | 16000 |
MDI | ja |
QoS unmanaged (IEEE 802.1p) | Strikte Priorität, 8 queues |
RSTP Frames | Weiterleitung |
Switchart | unmanaged |
Switching-Verfahren | Store & Forward |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | Tag-Weiterleitung |
Übertragungsart (Port 1) | 2.5 GBASE-T, 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X) |
Übertragungsart (Port 10) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 2) | 2.5 GBASE-T, 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X) |
Übertragungsart (Port 3) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 4) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 5) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 6) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 7) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 8) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 9) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Industrielle Kommunikation | Profinet
PROFINET-Konformitätsklasse | A |
---|
Diagnosen
LED-Anzeige | Power, Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anzahl Ports | 10 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 3000 m |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Schutzklasse (EN IEC 61140) | III |
Überlastschutz Geräteversorgung | ja |
Verpolschutz | ja |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Schutzbeschaltung Eingang | Varistor, Suppressordiode |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanische Trennung Betriebsspannung | nein |
Galvanische Trennung Eingang/Eingang | nein |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | nein |
Galvanische Trennung Ausgang/Ausgang | nein |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | I |
Überspannungsschutz | ja |
Geräteschutz | Mechanisch
Freier Fall (EN 61131-2) | 0,3 m |
---|---|
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) | 30 g, 11 ms 6 x (X-, Y-, Z-Achse) |
Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6) | 3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (6 ... 150 Hz) |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | silber |
---|---|
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 900 g |
---|---|
Befestigungsart | verschraubt |
Einbaulage | beliebig |
Höhe | 225 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 37,4 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 45 °C |
Derating ab | 45 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Transporttemperatur min. | -40 °C |
Transporttemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Betauung |
Zuverlässigkeit
MTTF | 100 a, SN 29500 |
---|---|
Zusatzbedingung MTTF, MTBF | 40 °C |
Umweltproduktkonformität
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS | GB/T 26572 EPUP-25 |
WEEE | 2012/19/EU | Category 6 |
Konformität
CE | 2014/30/EU, 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Zulassungen
UL | UL 61010-1 E201820, UL 61010-2-201 E201820 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 E201820, CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820 |
Profinet | ja |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | XD1 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | XD2 |
Anschlusstyp 3 | XF1-XF10 |
Anschlusstyp 1
Kabellänge max. | 100 m |
---|---|
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | male |
Impedanz Anschlussleitung | 100 Ω |
Kabelkategorie min. | Cat5 |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | L |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | L |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Kodierung | X |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170106 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
ETIM-6.0 | EC000734 |
ETIM-7.0 | EC000734 |
GTIN | 4065909086933 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Datenleitung ----
---- Power-Leitung ----
---- Gerätemarkierer ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Quetschkabelschuh für Cu-Leiter ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Verschlussschraube ----