Xelity 4TX Managed Switch 4 Port 1000Mbit IP20
ArtNr.: | 58820 |
Gewicht: | 0.162 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Die Xelity-Produktreihe ist für den Einsatz in Industrieumgebungen konzipiert. Die Switches verfügen über TX-Ports für Twisted-Pair-Kabel.
4-Port-managed-Switch im IP20-Kunststoffgehäuse
4 RJ45-Ports mit Gigabit-Übertragungsgeschwindigkeit
Poweranschluss über Push-in-Klemmen
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
4-Port-managed-Switch im IP20-Kunststoffgehäuse
4 RJ45-Ports mit Gigabit-Übertragungsgeschwindigkeit
Poweranschluss über Push-in-Klemmen
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 9 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Leerlaufstrom min. | 82,5 mA |
Leerlaufstrom max. | 137,5 mA |
Leistungsaufnahme max. | 2,8 W |
Stromaufnahme max. | 300 mA |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. | 1000 MBit/s |
---|
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover | ja |
---|---|
Auto-Negotiation | ja |
Duplex | Vollduplex |
LLDP Frames | Weiterleitung |
Ringtopologie | RSTP, STP |
Switchart | managed |
Industrielle Kommunikation | Iiot-Funktionen
Voreinstellung IP | DHCP |
---|---|
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Management
Adressierung | BOOTP/DHCP-Client, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Default an |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (default aktiv) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | ja |
VLANs max. (IEEE 802.1Q) | 64 |
Zeitsynchronisation | Echtzeituhr, NTP-Client |
Diagnosen
Alarmkontakt | ja |
---|---|
Diagnose | keine Spannung |
Fernwartung | Open VPN Client |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Port-Spiegelung | 1:1, N:1 |
RMON | ja |
SNMP Traps | ja |
Syslog | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Verpolschutz | ja |
Überspannungsschutz | ja |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | grau |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 140 mm |
Breite | 30 mm |
Tiefe | 85,1 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 75 °C |
Derating ab | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Transporttemperatur min. | -40 °C |
Transporttemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Kondensation |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 4 |
---|
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | RJ45 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DC + |
PIN 5 | DC - |
PIN 6 | DB - |
PIN 7 | DD + |
PIN 8 | DD - |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | n.c. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
GTIN | 4065909004661 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
---- Datenleitung ----