MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/1ADC
ArtNr.: | 8985349 |
Gewicht: | 1.35 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Strom: 1 A
Ausgangsleistung: 24 W
mit MES Tragschienenadapter
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Ausgangsleistung: 24 W
mit MES Tragschienenadapter
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung 1 Primärseite extern | 0,4 A @230 V AC |
---|---|
Absicherung 2 Primärseite extern | 0,25 A @400 V AC |
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
Eingangsspannung 1 AC min. | 195,5 V |
Eingangsspannung 1 AC max. | 264,5 V |
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsspannung 2 AC min. | 340 V |
Eingangsspannung 2 AC max. | 460 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,25 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,145 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Absicherung Sekundärseite extern | 3 A |
---|---|
Ausgangsbeschaltung | LED, Siebungskondensator, VDR |
Ausgangsspannung DC | 24 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom max. | 1,5 A |
Bauart Sekundärsicherung | Flachsicherung FKS |
Restwelligkeit max. | 5 % |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Befestigungsmaß a | 47,5 mm |
Befestigungsmaß b | 56 mm |
Befestigungsmaß c | 4,8 mm |
Höhe | 64 mm |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 120 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Derating ab | 40 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
EMV | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | metallisch |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | PE |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
PIN 3 | - |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879065757 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |