MCS Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 185-265VAC OUT: 24-28V/5ADC
ArtNr.: | 85083 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.68 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 5 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 5 A
Technische Daten
Elektrische Daten
Parallelschaltbarkeit | ja |
---|---|
Reihenschaltung | ja |
Sicherheitsgrad | SELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 230 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 185 V |
Eingangsspannung AC max. | 265 V |
Eingangsstrom AC | 1,1 A |
Einschaltstromstoß max. | 35 A |
Externe Vorsicherung je Phase max. | 10 A |
Wirkungsgrad | 84 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Abschaltcharakteristik wählbar | frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten) |
---|---|
Ausgangsspannung DC | 24 V |
Ausgangsspannung DC min. | 24 V |
Ausgangsspannung DC max. | 28 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 5 A |
Ausgangsstrom (UL) | 6 A |
Netzausfallüberbrückung min. | 20 ms @ 230 V AC |
Restwelligkeit effektiv max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 80 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang | ja |
---|---|
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 115 mm |
Breite | 54 mm |
Tiefe | 125 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Kondensation |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | + |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080545 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Stromversorgung ----