Montageplatte MP 6
Tragschiene / Schraubklemmen
ArtNr.: | 62001 |
Gewicht: | 0.052 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
6 Lötstützpunktpaare
auf Klemmen geführte Lötstützpunktpaare
auf Klemmen geführte Lötstützpunktpaare
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 50 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 50 V |
Betriebsstrom max. | 5 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Anschlussinformation | Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm) |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Gehäuseeigenschaften | offene Bauweise |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Abstand Lötstützpunkte | 24 mm |
---|---|
Befestigungsart | verschraubt, geschnappt |
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 63 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 36 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141149 |
ECLASS-7.0 | 27141149 |
ECLASS-8.0 | 27141149 |
ECLASS-9.0 | 27141149 |
ECLASS-10.1 | 27141149 |
ECLASS-11.1 | 27141149 |
ECLASS-12.0 | 27141149 |
ETIM-5.0 | EC000683 |
GTIN | 4048879042277 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |