Steckkartenträger für Doppelkarte
SKPD 32/ID
ArtNr.: | 631198 |
Gewicht: | 0.394 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Schraubklemmen
32-polig
230 V AC
Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.
32-polig
230 V AC
Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 230 V |
---|---|
Betriebsstrom max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig min. | 0,25 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 4 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. | 2,5 mm² |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 32 |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene |
Höhe | 63 mm |
Breite | 274 mm |
Tiefe | 167 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27440402 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879040051 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |