Modlink MSVD Steckdose USA
2 x NEMA5-15 (GFCI)/125VAC/15A Schraubklemmen
ArtNr.: | 67980 |
Gewicht: | 0.21 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
(Ground Fault Circuit Interrupter) Fehlerstromschutzschalter
Schraubklemmen
Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.
(Ground Fault Circuit Interrupter) Fehlerstromschutzschalter
Schraubklemmen
Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.
Technische Daten
Elektrische Daten
Fehlerstrom min. | 4 mA |
---|---|
Fehlerstrom max. | 6 mA |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 125 V |
---|---|
Betriebsstrom max. | 15 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 6 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 126 mm |
Breite | 64 mm |
Tiefe | 55 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879041393 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |