RM-22/24VAC/DC KL.BZ.EN Ausgangsrelais
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
ArtNr.: | 51465 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.117 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
2 Relais; je 2 Wechsler
8 A
24 V DC
Schraubklemmen
8 A
24 V DC
Schraubklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 19,2 V |
Eingangsspannung AC max. | 30 V |
Eingangsspannung DC | 24 V |
Eingangsspannung DC min. | 19,2 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom | 14 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
---|---|
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V |
Zusatzbedingung Schaltfrequenz | mit Last |
Schaltfrequenz max. | 0,1 Hz |
Schaltleistung AC max. | 1250 VA |
Schaltleistung DC max. | 240 W |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC max. | 250 V |
Schaltstrom DC | 100 mA |
Schaltstrom max. | 8 A |
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 8 A (24/110/230 V AC) |
Diagnosen
Statusanzeige LED | rot |
---|
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Abfallzeit max. | 10 ms |
---|---|
Ansprechzeit max. | 10 ms |
Prellzeit max. | 2 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Ag Ni 0.15 hv |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 22,5 mm |
Tiefe | 85 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X1 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X2 |
Anschlusstyp 3 | X3 |
Anschlusstyp 4 | X4 |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 212 |
PIN 2 | - A 2 |
PIN 3 | + A 21 |
PIN 4 | + A 11 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 114 |
PIN 2 | 112 |
PIN 3 | 211 |
PIN 4 | 214 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | - A 2 |
PIN 2 | 222 |
PIN 3 | 221 |
PIN 4 | 224 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 122 |
PIN 2 | 121 |
PIN 3 | 124 |
PIN 4 | 111 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027601 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Überspannungsbegrenzer ----