MKS - RA 12/24 VDC Ausgangsrelais
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
ArtNr.: | 67147 |
Gewicht: | 0.08 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
1 Relais; 2 Schließer
8 A
24 V DC
Schraubklemmen
8 A
24 V DC
Schraubklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung DC min. | 21,6 V |
Eingangsspannung DC max. | 26,4 V |
Eingangsstrom | 20 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
---|---|
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
Schaltleistung AC max. | 2000 VA |
Schaltleistung DC max. | 240 W |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC max. | 250 V |
Schaltstrom max. | 8 A |
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 8 A (24/110/230 V AC) |
Diagnosen
Statusanzeige LED | rot |
---|
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 5 kV |
Elektrische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Abfallzeit max. | 15 ms |
---|---|
Ansprechzeit max. | 10 ms |
Prellzeit max. | 1 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Ag Ni |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 86 mm |
Breite | 22,5 mm |
Tiefe | 62 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | + A 1 |
PIN 2 | + A 1 |
PIN 3 | - A 2 |
PIN 4 | - A 2 |
PIN 5 | 11 |
PIN 6 | 12 |
PIN 7 | 14 |
PIN 8 | 21 |
PIN 9 | 22 |
PIN 10 | 24 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879025461 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |